Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 30 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4500 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2700 kg la viteza de 4 km/h și 2250 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
MOP 160x50-Ø30
EAN
4031582320046
Număr material S4
199801261
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2250 kg
Capacitate de încărcare statică
4500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
1,62 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6306
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă