Roată 150 mm
Duratech
Număr comandă:
199801260
EAN:
4031582320022
Numărul produsului:
MOP 150x50-Ø30 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech pentru roți este fabricată din poliamidă foarte grea, cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech pentru roți este fabricată din poliamidă foarte grea, cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, iar butucul are lungimea de 60 mm cu diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 4200 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2520 kg la viteza de 4 km/h și 2100 kg la viteza de 6 km/h.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă