Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2040 kg la viteza de 4 km/h și 1700 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 3400 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
MOP 125x50-Ø20
EAN
4031582320015
Număr material S4
199801259
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2040 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1700 kg
Capacitate de încărcare statică
3400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
1,11 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6304
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă