Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă foarte grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții și este echipată cu rulment cu bile de precizie. Roata are un diametru de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, iar capacitatea dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
MOP 100x50-Ø20
EAN
4031582320008
Număr material S4
199801258
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1400 kg
Capacitate de încărcare statică
2800 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6304
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă