Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, realizată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FTP 300x50-Ø30 HL60
EAN
4031582319446
Număr material S4
199801186
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1400 kg
Capacitate de încărcare statică
2800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
11,09 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)