Roată 300 mm
Novatech
Număr comandă:
199801175
EAN:
4031582319439
Numărul produsului:
FTP 300x100-Ø40 HL120
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată industrială cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, fabricată din fontă cu ban...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată industrială cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, fabricată din fontă cu bandaj din poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 120 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 40 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3120 kg la viteza de 4 km/h și 2600 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale grele care necesită rezistență și durabilitate ridicată.