Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 100 mm, lățimea benzii de 50 mm și lungimea butucului de 60 mm, cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 1200 kg, respectiv capacități dinamice de 720 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
TOP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322675
Număr material S4
199801132
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
720 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,53 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Tip rulment
6004
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă