Roată 250 mm
Duratech
Număr comandă:
199801034
EAN:
4031582320077
Numărul produsului:
MOP 250x50-Ø40 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 40 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 8400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 4200 kg la viteza de 4 km/h și 3500 kg la viteza de 6 km/h.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă