Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Basetech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 38 mm și o lățime a benzii de rulare de 20 mm. Roata este echipată cu rulment simplu cu tub spacer, diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, iar lungimea butucului măsoară 21,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 35 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 70 kg, oferind performanțe fiabile pentru aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
EAN
4031582320695
Număr material S4
199050767
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
35 kg
Capacitate de încărcare statică
70 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
6 mm
Lungime butuc
21,5 mm
Benză de rulare
20 mm
Diametru
38 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă