Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Duratech silent pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul orificiului pentru axă de 8,4 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, umeziți și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 300 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 600 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Număr material S4
199033628
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,38 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
8,4 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, umeziți
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă