Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roată pentru rolă fabricată din poliamidă, cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 36 mm, banda de rulare fiind realizată din același material ca și corpul roții. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, umeziți și are diametrul orificiului pentru axă de 8,4 mm, cu lungimea butucului de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Număr material S4
199033627
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,3 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
8,4 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, umeziți
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă