Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 36 mm, fabricată din poliamidă, montată pe un corp din material hibrid cu umezire și echipată cu rulment cu role. Lungimea butucului este de 44 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Număr material S4
199033610
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,4 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene