Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Duratech este fabricată din poliamidă cu banda de rulare din același material, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu un orificiu pentru axă de 12 mm în diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UOR 125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323542
Număr material S4
199030966
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,25 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă