Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 36 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 200 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 400 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323535
Număr material S4
199030965
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă