Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
POR100x36-Ø12
EAN
4031582419016
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,14 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă