Accesoriu
Placă de montaj
EAN:
4031582338119
Numărul produsului:
P10-40x21 / 8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Acest accesoriu pentru rotilă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații indus...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Acest accesoriu pentru rotilă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate de doar 0,03 kg. Placa de montaj cu dimensiunile de 40 mm lungime și 21 mm lățime asigură o fixare stabilă, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și capacitatea statică de 80 kg garantează performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.