Accesoriu
Placă de montaj
EAN:
4031582338102
Numărul produsului:
P10-40x20 / 8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplica...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate redusă de doar 0,03 kg. Placa de montaj prezintă dimensiuni compacte de 40 mm lungime și 20 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg.