Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate redusă de doar 0,02 kg. Placa de montaj prezintă dimensiuni compacte de 40 mm lungime și 15 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Core attributes
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
8 mm
Greutate totală
0,02 kg
Nume produs
Placă de montaj
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă cu Placă în formă de U
Diametru orificiu placă
4 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
32 mm
Lungime placă
40 mm
Lățimea plăcii
15 mm
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene