- Home
- Industria
- Settore
- Macchine e attrezzature da officina
-
Armadi per attrezzi
Rotelle e Ruote per Armadi Portautensili
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
-
Industria
- Sanità
-
Settore
- Produttori automobilistici OEM
- Mobilità autonoma
-
Macchine e attrezzature da officina
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
- Tecnologia di pulizia
- Industria aerospaziale e servizi
- Distributori
- Stile di vita
- Ruote e Rotelle
- News e Innovazione
- Chi siamo
- Negozio Online
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire movimenti fluidi e silenziosi. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse della ruota. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 410 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi e attrezzature per trasporto.
Ruota 50 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 50 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 18 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 21 mm con foro per asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 35 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 70 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena antitraccia largo 40 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 58 mm con foro assale da 25 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 270 kg. Ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato di larghezza 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico statico di 1000 kg e dinamico di 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro asse di diametro 25 mm. La capacità di carico dinamico è di 180 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 360 kg. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 40 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 270 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,9 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro per l'installazione su cuscinetto piano. Realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, offre una capacità di carico dinamico di 100 kg a 3 km/h e statico di 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimento fluido e duraturo. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro per asse da 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 25 mm, realizzata in polipropilene e dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 28,8 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 75 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 25 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 26,5 mm con foro per asse di diametro 10 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 120 kg. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica antistatica di larghezza 32 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro asse di diametro 8,3 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 80 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 37 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia per garantire prestazioni ottimali senza lasciare segni. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e duratura, con un foro assale di 20 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamica è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 410 kg.
Ruota girevole 45 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 45 mm che assicura manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 54 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambito industriale e professionale.