Ruota 50 mm
Supratech
EAN:
4031582428353
Codice prodotto:
PJO050x18-Ø8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech presenta un diametro di 50 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 18 mm, corpo in polipropile...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech presenta un diametro di 50 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 18 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 21 mm con foro per asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 35 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 70 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali