Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech presenta un diametro di 75 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 25 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 26,5 mm con foro per asse di diametro 10 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 120 kg. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PIO075x25-Ø10 TFR
EAN
4031582482706
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,1 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Asse diametro del foro
10 mm
Lunghezza mozzo
26,5 mm
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali