Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro asse di diametro 25 mm. La capacità di carico dinamico è di 180 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 360 kg. Questa ruota è ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PVO250x50-Ø25 HL58
EAN
4031582482096
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
180 kg
Portata statica
360 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,04 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
250 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali