Ruota 160 mm
Puretech
EAN:
4031582482102
Codice prodotto:
PVR160x40-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La ruota Puretech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 40 mm, realizzata con corpo in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 40 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 270 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali