Ruota 125 mm
Supratech
EAN:
4031582489088
Codice prodotto:
PHP125x32-Ø8.3, antistatique
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica antistatica di larghezza 32 mm, realizz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica antistatica di larghezza 32 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro asse di diametro 8,3 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali