- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Funzionalità
Ruote per Funzionalità
Ruota 160 mm
La ruota Elastech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 700 kg. Ideale per sistemi AMR, automazione industriale, carrelli catering, container, antincendio, logistica postale, produzione, pulizie professionali, roll container, ponteggi e banchi da lavoro.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 40 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 15 mm. Offre una capacità di carico statico di 500 kg e dinamico di 250 kg a 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, roll container, ponteggi, attrezzature per trasporto, banchi da lavoro e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 100 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 34 mm e corpo in poilammide. Il mozzo ha una lunghezza di 45 mm con foro asse di diametro 8,3 mm e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 320 kg, mentre quella dinamica è di 160 kg a una velocità di 4 km/h. È ideale per sistemi AMR, carrelli per catering, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container e altre applicazioni industriali.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 80 mm, mozzo lungo 90 mm e foro asse da 35 mm di diametro. Il corpo in Ghisa è equipaggiato con Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 4320 kg, mentre quella dinamica è di 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, Sistemi AMR, AGV pesanti, Costruzione di macchinari e numerose altre applicazioni industriali.
Ruota 300 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 300 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 50 mm, mozzo lungo 62 mm e foro asse da 25 mm di diametro. Il corpo in Ghisa è equipaggiato con Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica è di 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, rendendola ideale per Industria aerospaziale, Sistemi AMR, AGV pesanti, Costruzione di macchinari e altre applicazioni industriali pesanti.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 150 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 32 mm, mozzo in polipropilene lungo 36,5 mm e foro per asse da 8 mm di diametro, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 160 kg e dinamico di 80 kg a velocità fino a 3 km/h, risultando ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 160 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 40 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, realizzata in Poilammide con Cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico statico di 700 kg e dinamico di 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h. Ideale per Industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, Produttori automobilistici OEM, Costruzione di macchinari, Carrelli di produzione e da piattaforma e altre Attrezzature per il trasporto.
Ruota 300 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 300 mm con pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato di larghezza 55 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro asse da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 1200 kg, mentre quella dinamica raggiunge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h. Ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, container, macchinari e diverse applicazioni logistiche e di trasporto.
Ruota 50 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 50 mm con battistrada in gomma termoplastica di larghezza 18 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 21 mm con foro per asse di 8 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 35 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 70 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato largo 50 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech plus presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 1600 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano Ultratech colato, con diametro di 200 mm, larghezza battistrada di 50 mm, lunghezza mozzo di 60 mm e foro assale di 20 mm di diametro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, rendendola ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Ruota 160 mm
La Ruota Ultratech plus è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano Ultratech colato da 50 mm di larghezza, diametro di 160 mm, foro assale da 20 mm e lunghezza mozzo di 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità statica di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 160 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è progettata per applicazioni industriali pesanti con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo in ghisa garantisce robustezza strutturale, mentre il battistrada in poliuretano Ultratech colato offre eccellente resistenza all'usura. I cuscinetti a sfere di precisione assicurano movimento fluido e durata prolungata. Il mozzo presenta lunghezza di 60 mm con foro assale da 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg, rendendola ideale per sistemi AGV pesanti, industria aerospaziale e applicazioni automobilistiche OEM.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato largo 50 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è progettata per applicazioni industriali pesanti con diametro di 200 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo in alluminio incorpora cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada in poliuretano Ultratech colato garantisce prestazioni superiori. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg, rendendola ideale per sistemi AGV pesanti, industria aerospaziale e automobilistica.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre quella dinamica è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1600 kg e dinamico di 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.
Ruota 160 mm
La ruota Ultratech in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato presenta un diametro di 160 mm, larghezza battistrada di 50 mm, lunghezza mozzo di 60 mm e foro assiale di 20 mm di diametro. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1600 kg. Ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 200 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1600 kg. È progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e sistemi navetta automatizzati.
Ruota 200 mm
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, con foro dell'asse di 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 2000 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.