Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Ultratech plus presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di diametro 20 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 1600 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
ICP200x50-Ø20 plus
EAN
4031582445091
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,3 kg
Nome del prodotto
Ultratech plus
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano Ultratech, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali