Ruota 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582472561
Codice prodotto:
FCP200x50-Ø20 hydro (TFR)
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 200 mm, d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 200 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1600 kg. È progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e sistemi navetta automatizzati.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali