Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Ultratech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano Ultratech colato largo 50 mm, mozzo lungo 60 mm e foro assale da 20 mm di diametro, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
ICP160x50-Ø20 soft
EAN
4031582445084
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,1 kg
Nome del prodotto
Ultratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano Ultratech, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali