Ruota 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582479010
Codice prodotto:
FCP200x50-Ø20-75shA-soft
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato, caratterizzata da un diametro di 200 m...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, con foro dell'asse di 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 2000 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali