Ruota 160 mm
Ultratech
EAN:
4031582472547
Codice prodotto:
FCP160x50-Ø20 hydro (TFR)
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Ultratech in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato presenta un diametro di 160 mm, larghezza battistrad...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Ultratech in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato presenta un diametro di 160 mm, larghezza battistrada di 50 mm, lunghezza mozzo di 60 mm e foro assiale di 20 mm di diametro. Dotata di cuscinetti a sfere di precisione, offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità di carico statico di 1600 kg. Ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM e carrelli elevatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali