Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni professionali che richiedono stabilità e controllo del movimento. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare con elementi freno che consente un fissaggio sicuro e un arresto affidabile della ruota quando necessario. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto a coni di sfere in acciaio inossidabile, che assicura resistenza alla corrosione e longevità operativa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente grip e protezione delle superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, combinazione che garantisce leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 103 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e arredi. La ruota supporta un carico statico massimo di 140 chilogrammi e un carico dinamico di 70 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Agila twin è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, nonché per arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e controllo del movimento sono requisiti essenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Номер на материал S4
990064894
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,67 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare con elementi freno
Диаметър на отвора на плаката
5,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
41 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
57 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Дължина на плаката
70 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Giallo passivato
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
131 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
65,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento