Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
Alpha
Order number:
990064977
Numero articolo:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale centralizzato Alpha è equipaggiata con una piastra con freno centrale che consente un control...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Alpha è equipaggiata con una piastra con freno centrale che consente un controllo preciso e affidabile del movimento. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e presenta un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura prestazioni ottimali anche in ambienti corrosivi. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici e offre una trazione affidabile, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a diverse applicazioni industriali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per ambienti di lavoro esigenti e applicazioni che richiedono affidabilità strutturale.
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
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox