Ruota girevole con freno totale 150 mm
Levina stainless
Order number:
990038684
EAN:
4031582364453
Numero articolo:
5387UAC150P30-11 7001/3000
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati stand...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e prestazioni affidabili. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poilammide resistente e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 150 mm per garantire scorrevolezza ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 190 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox