Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è un componente di movimentazione progettato per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzato da un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, dotato di perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni ottimali durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttiva, caratteristiche che la rendono idonea per ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 millimetri. La ruota supporta un carico statico massimo di 160 chilogrammi e un carico dinamico di 80 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota girevole trova applicazione in numerosi contesti, tra cui carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
Номер на материал S4
990770551
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie e arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg