Ruota girevole 50 mm
Lumina
Order number:
990071168
EAN:
4031582317275
Numero articolo:
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con anello di presa e collare, che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in polipropilene, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle prestazioni meccaniche. L'altezza complessiva del componente è di 61 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti domestici e professionali.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Copertura robusta
Copertura in zinco pressofuso solido o materiale sintetico
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto