Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm per assicurare prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 1600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione grazie ai materiali inossidabili utilizzati.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8670TOO160P63
EAN
4031582313444
Номер на материал S4
990830093
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
2,84 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm che assicura stabilità e resistenza all'usura. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e manovrabilità controllata.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

La Zeta stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali pesanti, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, rendendola ideale per il trasporto di carichi pesanti in ambienti che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità operativa.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

La ruota fissa Zeta stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse superfici di montaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, particolarmente adatto per ambienti umidi e aggressivi. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce una rotazione fluida e efficiente. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Queste caratteristiche tecniche rendono il prodotto idoneo per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, resistenza alla corrosione e prestazioni di carico elevate in condizioni di utilizzo continuativo.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg