Ruota girevole 100 mm
Linea
Order number:
990771757
EAN:
4031582360189
Numero articolo:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio ed è realizzata con una struttura in poilammide c...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio ed è realizzata con una struttura in poilammide che integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 118 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in molteplici configurazioni di arredo e attrezzature mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 240 kg e un carico dinamico di 120 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che la rendono idonea per applicazioni ospedaliere e sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura quali ospedali, case di cura e residenze per anziani.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo