Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Responsabilità Sociale Per Un Futuro Più Sostenibile

Responsabilità Sociale Per Un Futuro Più Sostenibile
Siamo orgogliosi di essere pionieri, in prima linea nella creazione di una gamma di prodotti con ruote realizzati fino al 98% con materiali a base di biomassa.

Qualità Sostenibile, Alimentata dal Progresso

Questa iniziativa rivoluzionaria ci consente di ridurre la nostra impronta di carbonio del 60%. Oltre alla tutela ambientale, attribuiamo la massima importanza al mantenimento di una qualità eccezionale dei prodotti. Le nostre soluzioni sono progettate per durare nel tempo, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità industriale.

Il nostro impegno per una qualità sostenibile si estende anche ai processi produttivi. Adottiamo l'efficienza come principio guida, riducendo così gli sprechi e il consumo energetico. La nostra rete globale di filiali ha inoltre abbracciato iniziative ecologiche, come dimostrato dall'installazione diffusa di pannelli solari negli Stati Uniti, in Danimarca e in Sudafrica, con altri paesi che seguiranno. Si consideri, ad esempio, il campus TENTE International, dove i pannelli solari alimentano tutte le stazioni di ricarica per veicoli e coprono il 50% del consumo elettrico del campus.

In TENTE, la protezione ambientale è un imperativo condiviso. Siamo determinati a stabilire un precedente, lasciando un'impronta verde duratura sul nostro prezioso pianeta. Sebbene non tutte le soluzioni che immaginiamo siano oggi in uso o siano state inventate, il nostro obiettivo generale è quello di introdurre continuamente nuovi materiali e tecnologie che amplifichino il nostro impegno per la salvaguardia ambientale. Rimanete sintonizzati per ulteriori iniziative in arrivo.