Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Puretech è un accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso contenuto di 0,26 kg che ne facilita l'installazione e la movimentazione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni industriali e commerciali, garantendo compatibilità con sistemi di ruote standard. La struttura leggera consente una riduzione del carico complessivo del sistema, migliorando l'efficienza operativa e riducendo l'usura dei componenti meccanici. Ideale per ambienti dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali, Puretech offre prestazioni stabili nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
Ri-Festst. 8471/160 24mm
EAN
4031582413458
Номер на материал S4
199033809
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,26 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост