Önbeálló görgő 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 75 mm |
Kerékszélesség | 25 mm |
Menetes csap | 1/2-13x1 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
75 mm
Kerékszélesség
25 mm
Menetes csap
1/2-13x1 mm
Utánfutás
27 mm
Körbeforgás
129 mm
Teljes magasság
113 mm
Terhelhetőség
75 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
EN_12530
Súly
0.218 kg
Futófelület keménysége
A 87 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő