A TENTE szolgáltatásai

Kutatás-fejlesztési megoldások

Olvass tovább

CAD szolgáltatás – Egyszerűen gyorsabb

 

CAD szolgáltatásainkkal értékes munkaidőt takaríthat meg, és növelheti fejlesztési folyamatai hatékonyságát. Mindezek mellett ott van a változatos TENTE termékvilág, ami a nap 24 órájában rendelkezésre áll, gyorsan és kényelmesen az internetes könyvtárunkban.

Számos 2D-s és 3D-s adatformátummal tudjuk támogatni az Önök terméktervezési és fejlesztési osztályát, igény esetén pedig a saját csapatainkkal adjuk a támogatást.

 

Kiváló terméktervezés - a rendszerbe foglalt előny

 

Tervezési munkánk meghatározó alapelve a rendszerkoncepció. A termékkínálatunkat a magas szintű adaptációs és integrációs lehetőségek különböztetik meg másokétól. Intelligens moduláris rendszerként nagy szabadságot tesz lehetővé az Önök funkcionális és formai követelményeinek az egyedi megvalósításában. Ezen túlmenően mérnökeink hozzáértő partnerként a rendelkezésünkre állnak a hatékony közös fejlesztésre, hogy exkluzív mobilitási megoldásokat dolgozzanak ki a jövő piacára.

A műszaki és a formatervezési területek tökéletes kombinációja miatt mindig is a haladás motorjának tekintettek minket. Ezt tükrözi az számos elismerés is, amelyben a vállalat időről időre részesült. Ilyen (egyebek mellett) a Red Dot Design Díj, az általános design díj, és az IF Termék Design Díj.

 

A tesztközpontunk - a mindennapi élet, mint mérce

 

A görgők és a kerekek mindennapos használatát nem a szabványok határozzák meg. Éppen ezért tesztkövetelmények gyakran sokkal magasabb szintűek, mint a használatra vonatkozó specifikációk. Legyen szó kerékről, görgőről vagy egyedi alkatrészekről, a tesztlaboratóriumunkban minden alkatrész lényegesen magasabb követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Például a mintákat egy hőkamrában vizsgáljuk. Ott extrém hőmérsékletek mellett a termékeket mindenféle szakítási és kompressziós vizsgálatnak vetik alá. Emellett ellenőrizzük a statikus és dinamikus teherbíró képességet is a szabvány feletti érintkezési nyomásokon. Ugyanez vonatkozik a változó terhelésre is folyamatos kilengési és ütközési vizsgálatok során. Azt is vizsgáljuk, hogy a termékek milyen interakcióba lépnek számos különböző felülettel az ügyfél által megadott specifikációk szerint.

A görgőinknek és a kerekeinknek kiemelkedően hosszú élettartamot és tartósságot kell mutatniuk a kopási tesztek elemzése során és a durva sópermetezéses vizsgálatok során is. Az eredmény: meggyőző prémium minőségű megoldások, amelyek bizonyítottan növelik a mobilitást alkalmazásaik során.

Globális támogatás - Teljesen személyes módon

 

Akárhol is legyen az Önök cége, szakszerű támogatást biztosítunk mind az öt földrészen, és helyszíni segítséget kínálunk. Megbízhatnak tapasztalt megoldási szakértőinkben, akik töviről hegyire ismerik az Önök országának a kulturális jellemzőit, és az Önök anyanyelvén tudnak tökéletes támogatást nyújtani - különösen akkor, amikor a dolgok nem haladnak zökkenőmentesen.

 

Globális hálózatunk segítségével gyorsan tudunk reagálni az Ön problémáira, és a legmagasabb szintű problémamegoldási szaktudást kínáljuk - a világ bármely részén.

 

Intelligens termékazonosítás - Ellenőrzés a gyártelepen

 

Ha termékazonosítási megoldásokra van szüksége a komissiózásban, a folyamatellenőrzésben vagy az alkatrészek nyomon követésében, fel tudjuk szerelni a termékeit a megfelelő eszközökkel.

Használják ki a lehetőséget az átláthatóság növelésére a gyártásban, az újrarendelési és javítási folyamatok leegyszerűsítésére, de akár a működési költségeik csökkentésére is. Kérésre ellátjuk termékeit egy egyedi Adatmátrix Kóddal (DMX), amely tartalmazza az összes releváns információt. A digitális azonosítás olyan kulcsadatokkal, mint modell évjárata, a gyártási megrendelés vagy megrendelésszám, garantálja az erőfeszítések nélküli adatfeldolgozást és biztosítja a termékek bonyodalmak nélküli, hosszú távú azonosítását.

 

Marketing és értékesítési megoldások

Beszerzési és logisztikai megoldások

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció