Megbízhatóság a piacok számára
A nagy- és kiskereskedések területén termékeink megbízható mobilitási megoldásokként ismertek, melyek feltétel nélkül kielégítik az iparág különleges követelményeit. Legyenek azok rozsdamentes, könnyű vagy halk műanyag görgők a bevásárlókocsikhoz és trolikhoz. Legyenek akár biztonságos megoldások árumozgatáshoz vagy stabil görgők szállítókészülékekhez és barkácsáruházak platformkocsijaihoz: Fejlesztéseinkkel tökéletes felszereltséggel rendelkeznek az üzletük számára. Gondoskodunk a különösen könnyed manőverezhetőségről és a zajszegény menetről. Termékeink ezenfelül növelik a biztonságot és kímélik a padlót. Ezzel azonban nem csak a point of sale területén lévő mobilitást optimalizálják, de az ügyfelek vásárlási élményét is növelik.
Görgők a mozgójárdákhoz
A mozgójárdákon a bevásárlókocsiknak biztonságosan kell állniuk. Olyan megoldásokat kínálunk, melyek felfekvési funkciókkal vagy oldalsó rögzítőkerekekkel rendelkeznek, így biztosítva a legmagasabb fokú megbízhatóságot. A mozgójárdákhoz készült görgőket ezenfelül a futógörgők hatékony öntisztítása tünteti ki. Bármikor problémamentesen cserélhetők.
Biztonság, nyugalom és a menet kényelme
Amikor a kora reggeli órákban a boltokba megérkezik az áru, nem fogadható el, hogy a szállítókocsik zavarják a nyugalmat. Zajcsökkentett görgőink minimális szintre csökkentik a zajterhelést. Az Ön üzletében való használatra nyommentes futófelületű megoldásokat kínálunk, külön érzékenyebb padlókhoz kifejlesztve. A vezetőképes kivitelezések védik a felhasználót az elektrosztatikus feltöltés ellen, míg minőségi billenőcsapágyas termékeink a könnyű kormányozhatóságot biztosítják.
Termékeink
Kapcsolódó esetek és kompetenciák
Ügyfeleink referenciái
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com