A legmagasabb igények kielégítésére szolgál

Élelmiszer és catering

Olvass tovább

A legmagasabb igények kielégítésére szolgál

Különösen az élelmiszer és nagykonyhai szektorban elengedhetetlen az olyan megbízható kerekek és görgők használata, amelyek képesek ellenállni a legváltozatosabb és egyenesen szélsőséges követelményeknek:

Harmóniában a környezettel

A 280 ° C-os sütőtől a -20 ° C-os fagyasztóig, a kézi mozgatású tálcás szállító kocsitól a teljesen automatizált áruszállításig, a kézi tisztítástól a nagyteljesítményű mosórendszerekig, a saját cégünk étkezdéjétől a Champs-Elysée-i Michelin csillagos étteremig. Ez csak pár tényező a sok közül, amire egy mobilitási szolgáltatónak megoldást kell találnia nap mint nap. Ezeknek a feladatoknak megbízható csúcsteljesítményre van szükségük minden helyzetben.

Amit kínálunk

A TENTE olyan megoldásokat és minőséget jelent, amelyek pontosan ezeken a területeken garantálják az optimális üzemkészséget. És nem csak ez kínálja: Alkalmazás-specifikus koncepcióink elősegíthetik a konyha- és étel logisztika javítását és a piac speciális problémáinak megoldását, például hatékony központi fék, zajcsökkentés, súlymegtakarítás és még sok más.

Termékeink

Levina
60 - 100 kg

Tervezési készülék görgők

Agila
40 - 100 kg

Multifunkcionális görgők

Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

Scout
150 - 350 kg

Önbeálló görgők automatizált vezetésű járművek (AGV) alkalmazásaihoz

Aviana
100 kg

Könnyű görgők

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Supratech
50 - 160 kg

Termoplasztikus gumikerekek

Elastech
80 - 800 kg

Rugalmas gumikerekek

Duratech
55 - 7.500 kg

Poliamid kerekek

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Zajcsökkentés az életminőség javítása érdekében

A kevesebb több: könnyűszerkezetes felépítés

A futófelület geometriája és a hajtás jellemzői

Ügyfeleink referenciái

Mennyi erőre van szükség 150 kg mozgatáshoz? Semennyire

A görgő, amely segít nekünk, hogy boldoggá tegyünk egy különleges partnert: a környezetet

Egy tervezési projekt világos feladattal: letisztult harmónia

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció