Ipari fogyasztók

Intralogisztika

Olvass tovább

Teljes körű hatékonyság

Görgőink és kerekeink javítják az intralogisztikai folyamatokat. A könnyű kezelhetőségnek és magas fokú megbízhatóságnak és különösképpen a munkatársaink egységes szemléletének köszönhetően. Így nem csak egyszerű összetevőket, de intelligens rendszermegoldásokat is kínálunk Önöknek. Olyan megoldásokat, melyek hatékony folyamatokról gondoskodnak. Ennek során görgők és ipari alkalmazások, valamint vezetőmentes szállítórendszerek széles választékát találja nálunk. Ezenfelül mi vagyunk az autóipari szektor szakértő kapcsolattartói is. Mert ezen a területen is megalapozott tapasztalatokkal és széles körű iparági hálózathoz való eléréssel rendelkezünk.

A megbízhatóság maximális foka

Legyenek azok rövid vagy hosszú utak – görgőink és kerekeink megfelelnek a legmesszebbmenő követelményeknek. Ennek megfelelően tőlünk olyan megoldásokat kap, melyek rázkódásmentes szállítást és kiváló tapadást tesznek lehetővé akár nedves és síkos felületeken is. Nyommentes termékeink csökkentett kopást biztosítanak és kímélik a padlót is.

Egészségügyi megelőzési megoldások

Kerekeink optimalizált gördülőellenállásukkal tehermentesítik a felhasználókat és biztosítják a hátat kímélő használatot. Önálló kiigazítású görgők biztosítják az úton való húzás üzeme során a kiváló futási stabilitást, tovább tehermentesítve a felhasználót. A részben elasztikus lábvédő berendezések csökkentik a balesetek veszélyét és egyenletlen padlók esetén is kiválóan alkalmazhatók. Ezenfelül villamos hajtórendszereket is kínálunk Önöknek. Ezek nehéz terhek könnyed mozgatását teszik lehetővé.

Termékeink

E-Drive
25 daN

Motorizált görgők

Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

Delta
300 - 600 kg

Ipari görgők a könnyű manőverezhetőség érdekében

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Zeta
300 - 800 kg

Közepesen nehéz ipari görgők

Scout
150 - 350 kg

Önbeálló görgők automatizált vezetésű járművek (AGV) alkalmazásaihoz

Omikron
900 - 20.000 kg

Szupernehéz ipari görgők

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Megoldások logisztikai optimalizálásra

A veszélyekkel szemben: integrált egészségvédelem és biztonság

A sikerhez vezető úton: vezető nélküli szállítórendszerek

Ügyfeleink referenciái

Az alkalmazottak nagyobb biztonsága - és az áruk optimális védelme

Megoldás, amely a régiek háttérbe helyezésével nyit új utakat

Hogyan képes egy innovatív görgő nagymértékben javítani a logisztikát - egy szál magában

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció