Mozgásban az üzlet

Kereskedelem

Olvass tovább

Mozgásban az üzlet

Termelékenység, biztonság és megbízhatóság. Ezen szempontok jelentős fontosságú attribútumok, amikor kereskedelmi mobilitási megoldásokról van szó. Ennek megfelelően ezen a területen is széles termékválasztékot kínálunk Önöknek, melyekkel növelheti az üzleti mindennapok hatékonyságát, javíthatja a biztonságot és egyértelmű versenyelőnyre tesz szert. Legyen az barkácsáruház, vaskereskedés vagy küldőszolgálat. Mi megfelelő görgőkkel és kerekekkel rendelkezünk és intelligens szervizmegoldásokkal állunk az Önök rendelkezésére.

Szolgáltatásaink a beszerzés és értékesítés területein

Moduláris felépítésű termékvilágunk a legkülönbözőbb követelményprofilokat elégíti ki. Támogatjuk Önt egy erős forgalmú összetevőkből és termékekből álló portfólió összeállításában. A szakkereskedelmek számára készült, bevált standard termékeink normál esetben mindig készleten vannak és bármikor rövid határidővel elérhetők. Ennek során szállítóként minden igényét kielégítjük. Ezt hangsúlyozza ki rendszeres kiemelt helyezésünk a vezető márkás gyártók beszállítói rangsorában is. Ezenfelül számos szolgáltatást biztosítunk az árugazdálkozdás és az értékesítés segítésének területein is. Ezekkel teljes mértékben kiaknázhatja az cégében rejlő potenciált.

Point of sale szolgáltatások

Mi vagyunk az Ön szakértő partnere, ha a point of sale szolgáltatásokra van szüksége. A vonalkód-ragasztókkal való gazdaságos felcímkézéstől a választékra vonatkozó speciális tanácsadásokon át az Ön vállalatának egyedi áruprezentációjáig.

Termékeink

Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

Agila
40 - 100 kg

Multifunkcionális görgők

Lumina
30 - 100 kg

Görgők alapvető bútorkonstrukciókhoz

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Zajcsökkentés az életminőség javítása érdekében

A sikerhez vezető úton: vezető nélküli szállítórendszerek

Egyszerűen gyorsabb: elektronikus adatcsere

Ügyfeleink referenciái

Görgők fontos alkotóeleme: a fenntarthatóság

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Megoldás, amely a régiek háttérbe helyezésével nyit új utakat

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció