Mobilitási megoldások bútorokhoz és a lakásdekorációhoz. Egyéni és változatos.

Bútorok

Olvass tovább

Mobilitási megoldások bútorokhoz és a lakásdekorációhoz. Egyéni és változatos.

Átgondolt mobilitási megoldásokat keres bútorokhoz és lakásdekorációhoz? Kerekeket és görgőket, melyek páratlanok működésük és kialakításuk szempontjából? Akkor bennünk megtalálta a megfelelő partnert. Termékeink széles színválasztékot kínálnak Önnek, és egyedi nyomatokkal is elláthatóak. Az úttörő tervezés során a tökéletes optikai integráció lehetőségre is gondoltunk. Átgondolt termékválasztékunkkal lehetővé válik a sima átmenet a görgőről az alkalmazásra. Ideális otthoni és irodai bútorokhoz történő felhasználásra. Nem csoda, hogy termékeinket már számos ismert díjjal jutalmazták. Úgy, mint a híres Red Dot Design Award, az interzum Award és sok más díj.

Optikai változatosság

A kerekek és görgők széles választékára számíthat, amelyek színe egyforma az Önök termékével és így tökéletesen illeszkedik a termék dizájnjába. A vállalati logóját is kinyomtatthatja a görgő tárcsáját takaró sapkára, valamint lehetősége van lenyűgöző fotónyomtatásra is. A különféle lakkozott felületekkel készített termékek szintén különleges hangsúlyokat adnak, ami lehet: arany, króm vagy fényes színű felület.

Gyors összeszerelés

Természetesen a mobilitási megoldásaink nem hagynak kívánnivalót maguk után, ha a manőverező képességről és a kényelemről van szó. Széles választékkal állunk rendelkezésére, ha különböző méretű szerelvényekről van szó, ami egyszerű összepantitható rögzítést biztosít az összeszerelési folyamatok felgyorsításához.

Termékeink

Anika
40 - 50 kg

Nagymértékben testreszabható és biotermesztésű görgők a bútoripar számára

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Smiles
40 kg

Görgők a barátságos légkörért

Lumina
30 - 100 kg

Görgők alapvető bútorkonstrukciókhoz

Stylea
40 - 100 kg

Bútorgörgők az időtlen formatervezéshez

Glide

Csúszóbetétek

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Több mint csak szín: felületkialakítás

Színválaszték: a teljes spektrum

Ügyfeleink referenciái

Úgy terveztük, hogy a legmagasabb követelményeknek is megfeleljen, miközben integrálja az egyéni elképzeléseket.

Mindenki a fedélzetre a Disney-vel - és a TENTE-vel

Egy tervezési projekt világos feladattal: letisztult harmónia

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció