Önbeálló görgő 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Önbeálló görgő, ház hegesztett acélból, fényesre horganyzott, kékre passzivált. Tömített, dupla golyósoros csapággyal, és kúpos görgős csapággyal. Menetes csapszeggel és rögzítőanyával rögzítve, zsírzógomb. Kerék közepe: festett öntöttvas. Konvex R100mm futófelület prémium poliuretánból (Ultratech), keménység:83 Shore A keménységű, 15 mm vastag futófelület, precíziós zárt golyóscsapágy. 3 rugós felfüggesztés a jobb tehermentes, nagy igénybevétel érdekében.
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 200 mm |
Kerékszélesség | 50 mm |
Talplemez mérete | 140 x 110 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
200 mm
Kerékszélesség
50 mm
Talplemez mérete
140 x 110 mm
Talplemez furatok távolsága
105 x 80 mm
Furat
13 mm
Központi furat
105 x 80 mm
Utánfutás
100 mm
Körbeforgás
400 mm
Teljes magasság
272 mm
Terhelhetőség
900 kg
Hőtartomány
-20 / +60 °C
Szabvány
EN_12533
Súly
11 kg
Fordulókör sugara
200 mm
Futófelület keménysége
A 83 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Teljes magasság terheléssel
237 mm
Maximális kompresszió
35 mm
Villaszerkezet
Önbeálló görgő