Önbeálló görgő 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Önbeálló görgő, talplemezes rögzítés. Öntöttvas keréktárcsa, Futófelület: öntött poliuretán, Ultratech, különösen alkalmas 16 km / h-ás nagyobb sebességre, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 200 mm |
Kerékszélesség | 50 mm |
Talplemez mérete | 140 x 110 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
200 mm
Kerékszélesség
50 mm
Talplemez mérete
140 x 110 mm
Talplemez furatok távolsága
105 x 80 mm
Furat
13 mm
Központi furat
105 x 80 mm
Utánfutás
100 mm
Körbeforgás
400 mm
Teljes magasság
272 mm
Terhelhetőség
900 kg
Hőtartomány
-20 / +60 °C
Szabvány
EN_12533
Súly
11 kg
Fordulókör sugara
200 mm
Futófelület keménysége
A 75 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Teljes magasság terheléssel
237 mm
Maximális kompresszió
35 mm
Villaszerkezet
Önbeálló görgő