Kerék
IEP200x50-Ø20
Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy
Önbeálló görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 200 mm |
Kerékszélesség | 50 mm |
Talplemez mérete | 137 x 105 mm |
Kerékátmérő
200 mm
Kerékszélesség
50 mm
Talplemez mérete
137 x 105 mm
Talplemez furatok távolsága
105 x 80/75 mm
Furat
11 mm
Utánfutás
55 mm
Körbeforgás
323 mm
Teljes magasság
250 mm
Terhelhetőség
750 kg
Hőtartomány
- 20 / + 85 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
7 kg
Nyakátmérő
136 mm
Fordulókör sugara
162 mm
Futófelület keménysége
A 68 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő
Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy
Önbeálló görgő totálfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nya...
Fixvillás görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumín...