Önbeálló görgő visszaálló irányfékkel 160 mm
Zeta, 468SITP160P63 180° Flat

EAN:
4031582398281

önbeálló görgő rugós os iránystabilizálóval, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cinkbevonattal, védett, szigetelt, dupla golyósor a nyakban megerősített és hőkezelt golyósor-fedél, szegecselt csapszeg, zsírzószemmel ellátott porvédő a nyakban csavarozott tengely, talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Műszaki adatok

Gördülési ellenállás
Mozgás közbeni zaj
Kopás
Rozsda elleni védelem
Kerékátmérő 160 mm
Kerékszélesség 50 mm
Talplemez mérete 137 x 105 mm
További technikai adatok

Műszaki adatok

Kerékátmérő

160 mm

Kerékszélesség

50 mm

Talplemez mérete

137 x 105 mm

Talplemez furatok távolsága

105 x 80/75 mm

Furat

11 mm

Utánfutás

55 mm

Körbeforgás

270 mm

Teljes magasság

200 mm

Terhelhetőség

800 kg

Hőtartomány

- 10 / + 60 °C

Szabvány

EN_12532

Súly

3 kg

Nyakátmérő

96 mm

Fordulókör sugara

135 mm

Futófelület keménysége

A 92 Shore

Rozsdamentes

Nem

Elektromos vezetőképesség

Nem

Villaszerkezet

Önbeálló görgő visszaálló irányfékkel

tartozékok

Kerék

ITP160x50-Ø20 flat

Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

Változatok

görgők

4688ITP160P63 Flat

Fixvillás görgő, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, sárga cinkbevonattal, csavarozott tengely, talplemezes rögzít...

görgők

4680ITP160P63 Flat

Önbeálló görgő, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cinkbevonattal, védett, szigetelt, dupla golyósor a nya...

görgők

4687ITP160P63 Flat

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cink...

görgők

4681ITP160P63 Flat

Önbeálló görgő irányfékkel, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cinkbevonattal, védett, szigetelt, dupla go...

görgők

468BITP160P63 180° Flat

önbeálló görgő rugós irányfékkel és totálfékkel, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cinkbevonattal, védett...

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció